Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Mono è una soluzione di mobilità progettata per applicazioni in ambienti sanitari e residenziali, specificamente destinata a comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, nonché carrelli infermieristici. Il prodotto è dotato di un allestimento con foro cieco per perno B10, che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato nel cuscinetto consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 80 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura movimenti precisi e affidabili. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 104 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale in progetti di arredo e attrezzature sanitarie. La capacità di carico statico raggiunge 140 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 70 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari, parametri che assicurano prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo ordinario e continuativo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
EAN
4031582317114
Numero materiale S4
990075191
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
0 mm
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
104 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,14 kg
Nome del prodotto
Mono
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Colore
Alluminio bianco (RAL9006)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
0 mm
Ingombro di piroettamento
148 mm
Disassamento
34 mm
Raggio di piroettamento
74 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
90 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
24 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
24 mm
Parafili
Con parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Ruota girevole con freno semplice 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

Mono è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in ambienti sanitari e residenziali, specificamente per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, nonché per carrelli infermieristici. Il prodotto è dotato di un allestimento con foro cieco per perno B10, che consente un'installazione sicura e stabile su diverse strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che garantisce resistenza meccanica, durabilità nel tempo e una buona tolleranza agli agenti chimici comunemente presenti negli ambienti ospedalieri. Il perno girevole integrato nell'alloggiamento permette una rotazione fluida e controllata della ruota, facilitando la manovrabilità dei dispositivi mobili. La ruota presenta un diametro di 80 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura un movimento regolare e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, una combinazione che offre eccellente grip, silenziosità operativa e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 104 millimetri. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Mono supporta una capacità statica di 140 chilogrammi e una capacità dinamica di 70 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che lo rendono idoneo per applicazioni in ambiente sanitario dove sicurezza e affidabilità sono prioritarie.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg