Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea
EAN:
4031582394528
Codice prodotto:
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno semplice Linea è dotata di un perno filettato con collare esagonale superiore come sistema di fissag...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole con freno semplice Linea è dotata di un perno filettato con collare esagonale superiore come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione robusta e affidabile su diverse superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole in poliammide consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono movimenti dolci e precisi; il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura su molteplici superfici. L'altezza complessiva del componente è di 82 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale in spazi ridotti. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 160 chilogrammi e un carico dinamico di 80 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari, rendendola idonea per applicazioni che richiedono mobilità controllata. Questa ruota girevole è particolarmente adatta per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove la combinazione di stabilità, manovrabilità e freno semplice rappresenta una soluzione tecnica efficace per il trasporto e il posizionamento di carichi moderati.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato