Ruota girevole 75 mm
Linea
EAN:
4031582394511
Codice prodotto:
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di un perno filettato con collare esagonale superiore come sistema di fissaggio. L'alloggiament...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Linea è dotata di un perno filettato con collare esagonale superiore come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti dolci e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, assicurando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 75 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 160 kg e una capacità di carico dinamico di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove è richiesta mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato