Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394504
Codice prodotto:
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, pensata per un movimento controllato degli arredi. La piastra di fissaggio è ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, pensata per un movimento controllato degli arredi. La piastra di fissaggio è di tipo piastra quadrata, per un montaggio sicuro e rapido. L'alloggiamento comprende un perno girevole realizzato in Poilammide, che assicura una rotazione fluida e precisa della ruota. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono un movimento regolare. Il battistrada è realizzato in Poliuretano, Iniettato, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. Le dimensioni complessive del componente prevedono un'altezza totale di 75 mm. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione