Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e rappresenta una soluzione tecnica avanzata per applicazioni mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali e lunga durata. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge i 75 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti professionali e domestici.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
54 mm
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
75 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Stylea
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra quadrata
Lunghezza foro piastra (massima)
48 mm
Larghezza foro piastra (massima)
48 mm
Lunghezza della piastra
60 mm
Larghezza della piastra
60 mm
Supporto
Colore
Grigio bianco (RAL9002)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
30 mm
Ingombro di piroettamento
130 mm
Disassamento
23 mm
Raggio di piroettamento
65 mm
Ruota
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Rivettato
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra quadrata che garantisce un montaggio stabile e sicuro su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e precisa in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per garantire un movimento silenzioso e duraturo, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75 mm, ottimale per l'integrazione in strutture compatte. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg