Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni di arredamento generale, comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un allestimento con foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole in acciaio assicura una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e favorisce movimenti precisi. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, una combinazione che offre eccellente aderenza, silenziosità di marcia e protezione delle superfici sottostanti. L'altezza complessiva del prodotto è di 71,5 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture di arredamento standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Lumina supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg a una velocità massima di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono ideale per mobili leggeri e di media portata.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
EAN
4031582338379
Numero materiale S4
990079115
Attributi principali
Tipo di faccia
Aeroplano
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
71,5 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,11 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Colore
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
23 mm
Ingombro di piroettamento
133 mm
Disassamento
20 mm
Raggio di piroettamento
66,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
90 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
10 mm
Diametro
50 mm
Larghezza corpo
10 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Alluminio bianco (RAL9006)

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Superfici luminose e colorate
Orso, mucca, gatto e aereo. Qualsiasi combinazione è possibile
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 50 mm
Lumina
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce aderenza ottimale e protezione delle superfici sottostanti. L'altezza complessiva del componente è di 71,5 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione leggera e moderata in ambienti interni.

50 mm
71,5 mm
40 kg
50 mm
71,5 mm
40 kg