Ruota girevole 50 mm
Lumina
Numero d’ordine:
990078991
EAN:
4031582335545
Codice prodotto:
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce aderenza ottimale e protezione delle superfici sottostanti. L'altezza complessiva del componente è di 71,5 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione leggera e moderata in ambienti interni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Superfici luminose e colorate
Orso, mucca, gatto e aereo. Qualsiasi combinazione è possibile