Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'attacco è un foro cieco per perno B10, che garantisce un fissaggio rapido e stabile alla struttura. La carcassa in poliammide integra un perno girevole che consente la rotazione libera della ruota. La ruota ha un diametro di 40 mm e monta un cuscinetto piano con distanziale, per uno scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene, e la combinazione di questi materiali unisce resistenza meccanica, leggerezza e protezione delle superfici di appoggio. Il freno semplice consente di bloccare la ruota in posizione, stabilizzando il mobile durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del componente è di 35 mm. Il carico statico massimo è di 80 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
EAN
4031582359862
Numero materiale S4
990770014
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
52 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
35 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,06 kg
Nome del prodotto
Stylea
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
15,2 mm
Ingombro di piroettamento
90 mm
Disassamento
12 mm
Raggio di piroettamento
45 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
12 mm
Diametro
40 mm
Larghezza corpo
12 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Grigio antracite (RAL7016)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Ruota girevole 40 mm
Stylea
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

La ruota girevole Stylea è un componente di movimentazione progettato per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 40 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli. La superficie di contatto è realizzata in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce aderenza ottimale e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 35 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diverse configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità strutturale nelle applicazioni previste.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg