Ruota girevole 40 mm
Stylea
Numero d’ordine:
990770013
EAN:
4031582359855
Codice prodotto:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è un componente di movimentazione progettato per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Stylea è un componente di movimentazione progettato per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 40 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli. La superficie di contatto è realizzata in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce aderenza ottimale e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 35 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diverse configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità strutturale nelle applicazioni previste.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione