Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Galea
EAN:
4031582379402
Codice prodotto:
5075PJP125P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità durante il movimento, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono prestazioni ottimali. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 162 mm, questa ruota offre capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e statico di 200 kg. È particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)