Ruota girevole 125 mm
Galea
EAN:
4031582378658
Codice prodotto:
5070PJP125P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota girevole trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità ottimali.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)