Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356199
Codice prodotto:
5085YGC100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con freno semplice dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è rea...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con freno semplice dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene, elettricamente conduttivo, con battistrada in gomma termoplastica, elettroconduttiva, montata su cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove le proprietà elettroconduttive e la resistenza alla corrosione risultano essenziali.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche