Ruota fissa 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356113
Codice prodotto:
5088YGC100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota fissa Galea stainless è dotata di perno solido, tondo e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide per garantir...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Galea stainless è dotata di perno solido, tondo e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide per garantire resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene, elettricamente conduttivo, con battistrada in gomma termoplastica, elettroconduttiva, che assicura eccellenti proprietà antistatiche e aderenza ottimale. Il sistema di rotazione è supportato da cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, che garantisce scorrevolezza e longevità anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge 139 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in condizioni operative impegnative.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche