Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
Numero d’ordine:
990075213
EAN:
4031582341249
Codice prodotto:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arred...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il fissaggio è realizzato con un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e presenta un perno girevole che permette alla ruota di ruotare liberamente attorno al proprio asse verticale, garantendo una movimentazione agevole in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che assicura una rotazione scorrevole e costante. Il battistrada è realizzato con materiale identico a quello del nucleo, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristica che contribuisce alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 61 mm. La portata statica massima è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto