Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è una soluzione di mobilità progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante un perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il materiale della ruota è identico al nucleo, realizzato in polipropilene elettricamente conduttivo, una caratteristica che previene l'accumulo di cariche statiche e garantisce sicurezza in ambienti sensibili. Il perno girevole dell'alloggiamento permette una rotazione completa, facilitando la mobilità multidirezionale del mobile. L'altezza complessiva della ruota è di 61 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diverse tipologie di arredi. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 80 kg, mentre la capacità dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e affidabile in contesti residenziali e professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
Numero materiale S4
990071196
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
61 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,1 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno
11 mm
Lunghezza perno
20 mm
Supporto
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale di costruzione
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
38 mm
Ingombro di piroettamento
104 mm
Disassamento
20 mm
Raggio di piroettamento
52 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
8 mm
Diametro
50 mm
Larghezza corpo
8 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il fissaggio è realizzato con un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e presenta un perno girevole che permette alla ruota di ruotare liberamente attorno al proprio asse verticale, garantendo una movimentazione agevole in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che assicura una rotazione scorrevole e costante. Il battistrada è realizzato con materiale identico a quello del nucleo, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristica che contribuisce alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 61 mm. La portata statica massima è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg