Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364286
Codice prodotto:
5381UAC150P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poilammide e incorpora un cuscinetto orientabile con doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 190 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale