Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Levina stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 190 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie e professionali che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5380UAC150P30-13
EAN
4031582364101
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
190 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Levina stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Supporto
Forma della forcella
Sottile
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
226 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
113 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P30-13

La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poilammide e incorpora un cuscinetto orientabile con doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 190 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

La Levina stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati standard igienici e prestazioni affidabili. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poilammide resistente e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 150 mm per garantire scorrevolezza ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 190 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg