Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Levina
EAN:
4031582363708
Codice prodotto:
5371UAP150R05-28x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevata precision...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevata precisione e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno solido, tondo che garantisce un collegamento stabile e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire un movimento silenzioso. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge i 190 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali