Ruota girevole 150 mm
Levina
EAN:
4031582363456
Codice prodotto:
5370UAP150R05-28x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Levina è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento robusto e affidabile. L'alloggiamento...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Levina è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento robusto e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 190 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in ospedali, case di cura, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, catering, computer su ruote, dispositivi medici come bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, ventilatori polmonari, dispositivi a ultrasuoni, oltre che per carrelli della spesa, pulizie professionali, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali