Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395884
Codice prodotto:
5081PJC125R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno solido, tondo che garantisce un collegamento sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare movimenti fluidi e una lunga durata operativa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.