Ruota fissa 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336542
Codice prodotto:
5088PJC125R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e resistenza all...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di montaggio utilizza un perno solido, tondo che garantisce un fissaggio sicuro e stabile alla struttura portante. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che offre eccellente resistenza meccanica e chimica, assicurando durabilità nel tempo anche in ambienti impegnativi. La ruota presenta un corpo in polipropilene abbinato a un battistrada in gomma termoplastica, combinazione che fornisce ottime proprietà di rotolamento e aderenza su diverse superfici. Il sistema di rotazione è affidato a un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, che garantisce movimento fluido e lunga durata operativa. La ruota ha un diametro di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 162 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg.