Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
EAN:
4031582360318
Codice prodotto:
5371XSP100R05-28x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Levina è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato i...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Levina è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale