Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Levina è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 137 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, infermieristici, letti di cura, apparecchiature mediche come scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, ultrasuoni, ventilatori polmonari, oltre a carrelli per catering, pulizie professionali, spesa, computer su ruote, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
137 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Levina
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Supporto
Forma della forcella
Sottile
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
172 mm
Disassamento
36 mm
Raggio di piroettamento
86 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

La ruota girevole con freno totale Levina è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

La ruota girevole con blocco direzionale Levina è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg