Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582353549
Codice prodotto:
5071YGP100P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti tecnici ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti tecnici e sanitari. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il montaggio sicuro della ruota sulla struttura del mezzo. Il corpo portante è in polipropilene elettricamente conduttivo e integra un doppio giro di sfere per una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono scorrimento regolare e ridotto attrito. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, idonea a dissipare le cariche elettrostatiche. Il diametro della ruota è di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)