Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, dove le proprietà elettroconduttive risultano fondamentali per la sicurezza.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070YGP100P60-90x70
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,45 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
60 mm
Larghezza foro piastra (massima)
55 mm
Larghezza foro piastra (minima)
50 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077YGP100P60-90x70

La Galea è una ruota girevole con freno totale, concepita per applicazioni che richiedono stabilità e controllo della movimentazione. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente il montaggio diretto della ruota sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere che assicura la rotazione del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva è di 138 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico ammissibile è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071YGP100P60-90x70

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti tecnici e sanitari. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il montaggio sicuro della ruota sulla struttura del mezzo. Il corpo portante è in polipropilene elettricamente conduttivo e integra un doppio giro di sfere per una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono scorrimento regolare e ridotto attrito. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, idonea a dissipare le cariche elettrostatiche. Il diametro della ruota è di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg