Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Codice prodotto:
5071PJP100P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)