Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un'altezza complessiva di 139 mm. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, una combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura in ambienti esigenti. La capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni professionali. Questa ruota girevole è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove affidabilità e stabilità sono requisiti fondamentali per la sicurezza e il comfort dell'utente finale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308792
Numero materiale S4
990071787
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
65 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,45 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,2 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
54,4 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
50 mm
Larghezza foro piastra (massima)
70 mm
Larghezza foro piastra (minima)
60 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Colore
Grigio chiaro (RAL7035)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
90 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
30 mm
Parafili
Con parafili
Colore battistrada
Grigio (RAL7042)
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio (RAL7042)
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

La Galea è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni che richiedono stabilità e mobilità controllata. L'attacco è una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del sistema. La ruota ha un diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. L'altezza complessiva è pari a 138 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, adatta a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia. Il fissaggio avviene tramite una piastra rettangolare, che garantisce un montaggio solido sulla struttura di supporto. L'alloggiamento, realizzato in Poilammide, ospita un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico statica è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg