Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582378849
Codice prodotto:
5071PJP100P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'allo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre i cuscinetti a sfere di precisione assicurano una rotazione ottimale. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 139 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. È ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)