Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che in sedie da doccia, garantendo mobilità e affidabilità in ambito sanitario e professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJP100P30-10
EAN
4031582378610
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,44 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071PJP100P30-10

La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre i cuscinetti a sfere di precisione assicurano una rotazione ottimale. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 139 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. È ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

La ruota girevole con freno totale Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare movimenti silenziosi e durevoli. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

La ruota girevole con freno semplice Galea è progettata con foro per vite per un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre i cuscinetti a sfere di precisione assicurano un movimento scorrevole. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 139 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. È ideale per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg