Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
File CAD
Schede tecniche
Accessori
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm, montato su corpo in lamiera d'acciaio. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a coni di sfere per garantire rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Prodotti correlati
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia che assicura un movimento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto piano garantisce un funzionamento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge i 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg, rendendola ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene resistente agli urti, rivestimento in gomma piena antitraccia per proteggere le superfici di scorrimento e cuscinetto piano per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 60 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 120 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti di lavoro intensivo.
Prodotti correlati
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia che assicura un movimento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto piano garantisce un funzionamento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge i 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg, rendendola ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene resistente agli urti, rivestimento in gomma piena antitraccia per proteggere le superfici di scorrimento e cuscinetto piano per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 60 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 120 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti di lavoro intensivo.