Ruota fissa 100 mm
Agila
EAN:
4031582362190
Codice prodotto:
2478PIO100P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di accia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene resistente agli urti, rivestimento in gomma piena antitraccia per proteggere le superfici di scorrimento e cuscinetto piano per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 60 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 120 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti di lavoro intensivo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali