Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2470PIO150P50
EAN
4031582361179
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
185 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,8 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
240 mm
Disassamento
45 mm
Raggio di piroettamento
120 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Agila
2471PIO150P50

La ruota girevole con blocco direzionale Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

150 mm
Uso leggero
185 mm
150 mm
Uso leggero
185 mm
Varianti
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila
2477PIO150P50

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

150 mm
Uso leggero
185 mm
150 mm
Uso leggero
185 mm
Varianti
Ruota fissa 150 mm
Ruota fissa 150 mm
Agila
2478PIO150P50

La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, ideale per applicazioni che richiedono silenziosità e protezione delle superfici di scorrimento, mentre il sistema di rotazione è assicurato da un cuscinetto piano che offre movimenti fluidi e affidabili. Il diametro della ruota è di 150 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 185 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 160 kg, rendendola adatta per diverse applicazioni industriali e commerciali.

150 mm
Uso leggero
185 mm
150 mm
Uso leggero
185 mm