Ruota fissa 150 mm
Agila
EAN:
4031582362213
Codice prodotto:
2478PIO150P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di accia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, ideale per applicazioni che richiedono silenziosità e protezione delle superfici di scorrimento, mentre il sistema di rotazione è assicurato da un cuscinetto piano che offre movimenti fluidi e affidabili. Il diametro della ruota è di 150 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 185 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 160 kg, rendendola adatta per diverse applicazioni industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.