Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Kappa è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza e durabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa per garantire stabilità e longevità. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 4800 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h la ruota può sopportare 2000 kg, mentre a 4 km/h la capacità aumenta a 2400 kg. Queste specifiche tecniche rendono la ruota Kappa particolarmente adatta per applicazioni industriali che richiedono affidabilità, precisione e elevate prestazioni di carico in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
2400 kg
Portata a 6 km/h
2000 kg
Portata statica
4800 kg
Altezza totale
355 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
18,34 kg
Nome del prodotto
Kappa
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
15 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
160 mm
Larghezza foro piastra (massima)
120 mm
Lunghezza della piastra
200 mm
Larghezza della piastra
160 mm
Supporto
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale di costruzione
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
300 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato di larghezza 80 mm. Il diametro complessivo della ruota è di 300 mm, mentre l'hub presenta una lunghezza di 92 mm e un foro di asse con diametro di 30 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durature. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 4000 kg, mentre in condizioni dinamiche può sopportare 2000 kg a 6 km/h oppure 2400 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg