- Home
- Industria
- Settore
- Mobilità autonoma
-
Sistemi AMR
Ruote e Rotelle per Sistemi AMR
Ruota girevole con freno totale 300 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 300 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2400 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La Kappa load è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 245 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2000 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La Kappa load è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2200 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ghisa o ferro forgiato pesante con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm e altezza complessiva di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 1600 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm per assicurare prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 2200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1100 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura stabilità e durata. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1100 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ghisa o ferro forgiato pesante con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1100 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è costruita con corpo in poliammide pesante e battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ghisa o ferro forgiato pesante con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1400 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Kappa load è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide, pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1400 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota fissa 200 mm
La Kappa load è una ruota fissa progettata con piastra rettangolare per applicazioni industriali pesanti. Il supporto è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm con un'altezza complessiva di 255 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 2800 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 300 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 4000 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm che assicura stabilità e durata. L'altezza complessiva del prodotto è di 255 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2800 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1920 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 2040 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 2400 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 2040 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1920 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è costituita da un corpo in ghisa con battistrada in gomma piena nera e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 300 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. La capacità di carico dinamico è di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1920 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.