Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Socket | 
|---|---|
| Termék típusa | Tartozék | 
| teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG | 
| Statikus teherbírás | 80 KG | 
| teljes magasság | 36 mm | 
| Összsúly | 0,01 KG | 
Teljesítmény
| Korrozióálló képesség | 
|---|
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat, négyzetes | 
|---|---|
| csavar átmérője | 26 mm |