Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Socket | 
|---|---|
| Tipo de producto | Accessory | 
| La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 80 KG | 
| altura total | 36 mm | 
| Peso total | 0.01 KG | 
Rendimiento
| Resistencia a la corrosión | 
|---|
Ajuste
| Tipo de ajuste | Synthetic socket, square | 
|---|---|
| Diámetro del perno | 26 mm |