Kappa
9681FTP150P63 CL67
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Automobile, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
|---|---|
| Nom du produit | Kappa |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Capacité de charge à 4 km/h | 960 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 800 KG |
| Capacité de charge statique | 1600 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 110 mm |
| Poids | 5,66 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Acier mécano-soudé |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 58 mm |
| Rayon d'encombrement | 137,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 275 mm |
| Diamètre du dôme | 111 mm |
Roue
| Corps de roue | Fonte |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Bandage | Bandage souple |
| Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
| Diamètre de roue | 150 mm |
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
| Longueur de la platine | 135 mm |
| Largeur de la platine | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |