Kappa
9681FTP150P63 CL67
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Ferretero, Heavy Transport Solutions |
|---|---|
| Nombre del producto | Kappa |
| Tipo de producto | Swivel castor with directional lock |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 960 KG |
| La capacidad de carga a 6 km/h | 800 KG |
| La capacidad de carga es estática | 1600 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 200 mm |
| Ancho total | 110 mm |
| Peso total | 5.66 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
| rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 58 mm |
| Radio giratorio | 137.5 mm |
| interferencia de giro | 275 mm |
| Diámetro del domo | 111 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Casting |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 150 mm |
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
| Longitud de la placa | 135 mm |
| Ancho de la placa | 110 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |