Delta
3642ITP160P63 f.d-lock
Core attributes
Applications | Automobile, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Delta |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total antérieur |
Capacité de charge à 4 km/h | 600 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 480 KG |
Capacité de charge statique | 1200 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 210 mm |
Largeur totale | 94 mm |
Poids | 3,3 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Housing
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 55 mm |
Rayon d'encombrement | 135 mm |
Diamètre d'encombrement | 270 mm |
Diamètre du dôme | 94 mm |
Wheel
Corps de roue | Aluminium |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fitting
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 137 mm |
Largeur de la platine | 105 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 105 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |