Tapaustutkimus

TENTE meren pyörteissä Disneyn risteilyaluksilla

Lue lisää

Aavalla merellä Mikki Hiiren ja kumppaneiden kanssa: Disney Cruise Line -risteilyaluksilla lapsiperheet voivat sukeltaa kiehtovaan mielikuvitusmaailmaan.

Ja me olemme matkalla mukana. Laivoissa käytettävät, tarkoin valitut siivousvaunut on nimittäin varustettu TENTEn Linea-pyörillä. Pyörät tarjoavat yksilöllistä muotoilua, joka on räätälöity 100-prosenttisesti Disneylle. Näin varmistetaan, että Disney Cruise Line -alukset eivät poikkea kurssistaan edes vähäisissä määrin.

Lähtötilanne

Pienet ja isot lomailijat valitsevat viihdeteollisuusyhtiön Disney Cruise Line -alukset lomakohteekseen ensisijaisesti laivojen tarjoaman ainutlaatuisen satumaailman vuoksi. Yritykselle on ehdottoman tärkeää, että alusten kaikki kalusteet ja varusteet sulautuvat yrityksen visuaaliseen ilmeeseen ja takaavat siten täydelliset kulissit Disneyn tarjoamalle taianomaiselle maailmalle.

Siivousvaunut osana Disney-maailmaa

Laivojen siivouksessa käytetään asiakkaamme SOROL Hospitality Equipts GmbH:n valmistamia siivousvaunuja. Myös niiden on sulauduttava saumattomasti Disneyn visuaaliseen ilmeeseen, ja ne on sovitettu työntökahvasta aina pyöriin asti täysin mielikuvitusmaailmaan sopiviksi. SOROL GmbH:n valmistamat vaunumallit mahdollistavat juuri tämän. Yritys muotoilee vaunut yksilöllisesti Disney Cruise Linen toiveiden mukaan ja integroi vaununsa siten täydellisesti mielikuvitusrikkaaseen teemamaailmaan. Ennen kuin uusi risteilyalus lasketaan liikenteeseen, kaikkien kalusteiden ja varusteiden visuaalinen ilme tarkastetaan. Jos kaikki täsmää, siivousvaunuille näytetään vihreää valoa. Saadakseen pyörät sopimaan risteilyalusten kokonaiskonseptiin SOROL GmbH otti meihin yhteyttä – ja näin alkoi TENTEn Linea-pyörien risteilymatka.

Älykäs liikkuvuusratkaisumme

Jotta kykenimme tarjoamaan asiakkaallemme pyörän, joka sopi täydellisesti käyttötarkoitukseen, meidän oli tarkasteltava haastetta kaikista näkökulmista. Sen lisäksi, että pyörän oli tarjottava mahdollisuuksia yksilölliseen muotoiluun, sen oli täytettävä myös kaikki muut kriteerit, jotka koskevat pyörien käyttöä risteilyaluksilla.

Tällaisia kriteereitä ovat esimerkiksi turvallisuus, vakaus, joustavuus ja helppo ohjattavuus. Siksi päätimme valita TENTEn Linea-pyörän. Tämä design-pyörä takaa SOROS GmbH:lle paljon liikkumavaraa muotoilun suhteen, koska se on jo itsessään suunniteltu täyttämään tiukat muotoiluvaatimukset. Pyörä on mahdollista värjätä yrityksen värien mukaan, ja se voidaan varustaa logolla tai kuvilla.

Tuoteperheen kaksoispyörä tarjoaa erinomaista joustavuutta ohjauksessa, ja leveän pyörävälinsä ansiosta se on erittäin tukeva. Lisäksi pyörän ajosuunta on lukittavissa: ajosuunnan lukituksen jälkeen pyörä kulkee vain määritettyyn suuntaan.

Yksilöllisten värivaihtoehtojen suhteen TENTE täyttää kaikki toiveet.

Richie Okorie, SOROL GmbH:n toimitusjohtaja

Täydellinen sulautuminen yrityksen visuaaliseen ilmeeseen

Käyttämällä Linea-tuoteperheen design-pyörää SOROL GmbH toteuttaa muotoilusuunnitelman, jonka vain TENTE kykenee tässä laadussa tarjoamaan. Samantekevää mistä Disneyn teemamaailmasta on kulloinkin kyse – ratkaisumme täyttää kaikki muotoilulle asetetut vaatimukset. Eikä värisävyjen käytössä ole minkäänlaisia rajoja.

Siten pyöriin on mahdollista loihtia 1920- ja 1930-luvulle tyypillinen hopeanvärinen ulkoasu tai pyörät voidaan toimittaa tuotemerkille soveltuvaan tyyliin kullanvärisinä. Insinöörimme panostavat lisäksi erinomaiseen käyttömukavuuteen: TENTEn Linea-pyörien ansiosta siivousvaunuja on helppo ohjata risteilyalusten kapeilla käytävillä ja vaunut kulkevat vakaasti jopa kovassa merenkäynnissä.

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Ainutlaatuiset design-pyörät nostavat hymyn kasvoille

Case-tutkimus

Värivalikoima: koko värikirjo

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com