Kappa load
9658FTP250P64
Core attributes
| Toote nimi | Kappa load |
|---|---|
| Toote tüüp | Fixed castor |
| kandevõime 4 km/h | 2160 KG |
| kandevõime 6 km/h | 1800 KG |
| kandevõimestaatiline | 4320 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 305 mm |
| Üldine kaal | 16.68 KG |
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
| Keha materjal | Casting |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
| Laagr | Precision ball bearing |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 250 mm |
| veerepinna laius | 80 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 175 mm |
| Plaadi laius | 140 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 140 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |