Aros de poliuretano
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de hierro fundido con un diámetro de 160 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM y equipos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 60 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricación automotriz, maquinaria industrial, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 30 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con orificio de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg. Ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos inoxidable y longitud de cubo de 58 mm con orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech está fabricado en hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y un diámetro de 200 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un orificio para eje de 30 mm de diámetro y una longitud de cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 2800 kg y capacidades dinámicas de 1400 kg a 3 km/h, 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 82 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho, con un diámetro total de 82 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 750 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 105 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 110 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 95 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 100 mm, incorporando un orificio para eje de 25 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 98 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 98 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 40 mm con un diámetro de orificio para eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 175 mm
La rueda Maxtech para rodaja está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de poliuretano espumado, presentando un diámetro de 175 mm y un ancho de banda de 30 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 8 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 150 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 175 mm
La rueda Maxtech para rodaja está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de poliuretano espumado, presentando un diámetro de 175 mm y una anchura de banda de 30 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 8 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Aro 200 mm
La rueda Maxtech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de Poliuretano, Espumado de 30 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de Polipropileno. El cubo tiene una longitud de 44 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro, equipado con Rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Aro 200 mm
La rueda Maxtech para rodaja está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de poliuretano espumado, presentando un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de 30 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 8 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas de poliuretano
Los Aros de poliuretano se valoran por su resistencia, eficiencia de rodadura y adaptabilidad, lo que las hace adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones. TENTE ofrece una amplia gama de ruedas en diferentes compuestos de poliuretano y niveles de dureza, lo que permite soluciones individuales para diversos requisitos de rendimiento. La elección ideal depende de factores como las condiciones del suelo, la capacidad de carga, el tamaño de las ruedas y el tipo de carcasa de la rueda que se utilice.
Las ruedas giratorias de poliuretano TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Alta resistencia al desgaste: los Aros de poliuretano son conocidos por su excelente resistencia a la abrasión y al corte, lo que proporciona una larga vida útil incluso en entornos exigentes. Los compuestos más duros mejoran aún más la durabilidad en condiciones de alta carga.
Rendimiento de rodadura eficiente: con una resistencia a la rodadura inferior a la de muchos otros materiales de rueda, las ruedas de poliuretano facilitan el movimiento de las cargas de forma suave y con menos esfuerzo. Las bandas de rodadura más duras mejoran la eficiencia energética, mientras que los compuestos más blandos equilibran la comodidad y el control.
Amortiguación de vibraciones y ruido: según la dureza de la banda de rodadura, las ruedas de poliuretano pueden ayudar a reducir los niveles de vibración y ruido. Las bandas de rodadura más blandas absorben más impactos para un funcionamiento más silencioso, mientras que las bandas de rodadura más duras dan prioridad a la eficiencia de rodadura frente a la amortiguación.
Protección del suelo: las opciones de poliuretano que no dejan marcas protegen las superficies sensibles y reducen el desgaste del suelo, lo que las hace adecuadas para entornos en los que es fundamental mantener la calidad de la superficie.
Tipos de ruedas de poliuretano
Los Aros de poliuretano están disponibles en una amplia gama de diseños, niveles de dureza de la banda de rodadura y capacidades de carga, lo que le permite seleccionar la solución ideal para casi cualquier requisito de movilidad. En TENTE, nuestra cartera abarca opciones desde ruedas compactas diseñadas para aplicaciones más pequeñas hasta soluciones robustas capaces de manejar cargas elevadas en entornos exigentes. Si bien el material de la banda de rodadura influye en el rendimiento, la carcasa de la rueda desempeña un papel igualmente importante a la hora de determinar la capacidad de carga, la estabilidad y la longevidad generales de la solución de movilidad. La selección de la combinación correcta de rueda y carcasa garantiza un funcionamiento fluido, seguridad y un rendimiento duradero. A continuación se muestran algunas de las ruedas de poliuretano más buscadas:
Ruedas de poliuretano blando
Las ruedas de poliuretano blando están diseñadas para priorizar la comodidad y la protección de la superficie. Sus compuestos elásticos proporcionan una mejor amortiguación de las vibraciones, una rodadura más silenciosa y una tracción mejorada, especialmente en suelos lisos o delicados. Son ideales para entornos en los que el control del ruido y la reducción del desgaste de la superficie son esenciales. Cuando se combinan con carcasas livianas, ofrecen un manejo aún más rápido, mientras que combinarlas con carcasas reforzadas permite su uso en escenarios de mayor carga sin comprometer la comodidad de conducción. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas ICP son un excelente ejemplo. Utilizan nuestro poliuretano fundido Ultratech de primera calidad, disponible en diferentes grosores de banda de rodadura, siendo el más suave el 75 Shore A. Estas ruedas de poliuretano blando están disponibles con un cuerpo de rueda de aluminio y rodamientos de bolas de precisión.
Ruedas de poliuretano duro
Las ruedas de poliuretano duro están optimizadas para ofrecer durabilidad, eficiencia energética y altas capacidades de carga. Su reducida resistencia a la rodadura facilita el movimiento de cargas más pesadas con menos esfuerzo, especialmente en suelos industriales lisos. Estas ruedas también brindan una resistencia excepcional a la abrasión, los cortes y el desgaste, lo que les brinda una larga vida útil en condiciones exigentes. Junto con carcasas robustas, son ideales para aplicaciones de transporte pesado y uso continuo en las que la durabilidad y la eficiencia son las principales prioridades. Dentro de nuestra selección, las ruedas FTP destacan como un ejemplo destacable. Combinan una duradera banda de rodadura de poliuretano fundido 92 Shore A con un cuerpo de rueda de hierro fundido y rodamientos de bolas de precisión. Cuando se combinan con una carcasa robusta, estas ruedas de poliuretano duro son una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Ruedas pequeñas de poliuretano
Las ruedas pequeñas de poliuretano están diseñadas para equipos que requieren dimensiones compactas y una maniobrabilidad precisa. A pesar de su tamaño más pequeño, ofrecen un rendimiento de rodadura suave y se pueden configurar para cumplir con una variedad de requisitos de carga según la dureza de la banda de rodadura y el tipo de carcasa elegidos. Las carcasas más livianas las hacen ideales para requisitos de menor carga, mientras que combinarlas con carcasas reforzadas robustas aumenta su resistencia y estabilidad en entornos más exigentes. Una línea de productos representativa de nuestra gama son nuestras ruedas UAP, disponibles con un diámetro de rueda de tan solo 50 mm. Estas pequeñas ruedas de poliuretano combinan un cuerpo de rueda de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamientos de bolas de precisión. Se usan comúnmente en nuestras series de castores Agila, Levina y Linea.
Campos de aplicación de las ruedas de poliuretano
Los Aros de poliuretano se utilizan en una amplia gama de industrias gracias a su combinación de durabilidad, eficiencia de rodadura y adaptabilidad. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como la dureza de la banda de rodadura, el tamaño de la rueda y el tipo de carcasa de rueda utilizada. En los entornos sanitarios, las ruedas de poliuretano suelen utilizarse en aplicaciones como carritos médicos, elevadores de pacientes, sillones reclinables, sillones de tratamiento, camas de hospital y cualquier otro lugar en el que sea esencial una protección fiable y suave del suelo. En el sector industrial, son compatibles con aplicaciones exigentes, como sistemas de transporte automatizados, soluciones de transporte pesado o maquinaria y equipos de taller, y ofrecen una excelente resistencia al desgaste, una baja resistencia a la rodadura y un manejo uniforme incluso con cargas considerables. Para muebles y aplicaciones móviles, las ruedas de poliuretano se integran, por ejemplo, en los carritos de catering, los sistemas de entrega de comidas o los accesorios y expositores de las tiendas, lo que ofrece una maniobrabilidad controlada, una larga vida útil y una experiencia de rodadura más silenciosa en suelos delicados. Al seleccionar el compuesto de poliuretano correcto, la dureza de la banda de rodadura y combinarlos con las carcasas adecuadas, las ruedas de poliuretano TENTE se pueden configurar para que funcionen de manera confiable, desde equipos de salud accionados con precisión hasta soluciones de transporte industrial de alta capacidad.