- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Aros por funcionalidad
Aros por funcionalidad
Aro 100 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero y equipada con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras y medianas.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 150 mm, una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, y un cubo de 36 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y duradero. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 75 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 28 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 110 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras.
Aro 80 mm
La rueda Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para su uso en ruedas con rodamiento de rodillos, que presenta un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado con un ancho de 38 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech de poliamida está diseñada para aplicaciones en ruedas giratorias industriales, con un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento confiable en entornos industriales exigentes.
Aro 50 mm
La rueda Maxtech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 50 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 20 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de poliamida con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 22 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 100 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales ligeras y medianas.
Aro 160 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 160 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 100 mm
La rueda Maxtech de poliamida está diseñada para aplicaciones de rodadura con un diámetro de 100 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodadura industrial.
Aro 100 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 100 mm y una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado con un ancho de 34 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida e incorpora un rodamiento de rodillos, con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm y una anchura de banda de rodadura de 40 mm, con una longitud de cubo de 44,4 mm y un diámetro de orificio del eje de 12 mm. Fabricada con cuerpo de poliamida y neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorpora rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Supratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica, presentando un diámetro de 125 mm y una anchura de banda de 32 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Supratech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 34,9 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 100 mm
La rueda Supratech es una rueda para ruedas giratorias fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica, con un diámetro de 100 mm y ancho de banda de 32 mm, equipada con rodamiento de rodillos, diámetro de orificio del eje de 12 mm y longitud del cubo de 44,4 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 48 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 100 mm
La rueda Maxtech de poliamida está diseñada para aplicaciones en ruedas giratorias industriales, con un diámetro de 100 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 34,9 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en entornos industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 38 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado con un ancho de 40 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida e incorpora un rodamiento de rodillos, con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,2 mm. La capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 500 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado con ancho de 38 mm, montada sobre un cuerpo de poliamida con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 600 kg, proporcionando un rendimiento robusto y duradero para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 100 mm
La rueda Maxtech para rodamiento de aplicaciones industriales presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg, proporcionando un rendimiento robusto y duradero en aplicaciones de transporte industrial.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para rodajas está fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 32 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para rodamiento presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y cubo de 44 mm de longitud con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando excelente rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para rodamiento está fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 38 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a velocidad de 4 km/h y capacidad de carga estática de 600 kg, proporcionando excelente resistencia y durabilidad para aplicaciones industriales exigentes.