- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por funcionalidad
-
Sin marcas
Aros que no dejan huella
Aro 75 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 75 mm y una longitud de buje de 50 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de bolas de precisión y proporciona una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con un diámetro de 140 mm, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales de alta exigencia. La banda de rodadura de poliuretano fundido tiene un ancho de 50 mm y está montada sobre un rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo presenta una longitud de 55 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. La capacidad de carga dinámica alcanza los 630 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1260 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos industriales pesados.
Aro 300 mm
El aro Elastech de 300 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 55 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Las dimensiones incluyen un diámetro de eje de 25 mm y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1200 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y equipos de transporte.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho. Con un diámetro de 85 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorpora rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y logística automatizada.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 85 mm, ancho de banda de rodadura de 85 mm y longitud de cubo de 95 mm, con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Fabricado con cuerpo de acero y hierro, incorpora banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con cubo de 85 mm de longitud y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión sellado y ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho y 125 mm de diámetro, equipada con agujero con chaveta de 17 mm de diámetro y cubo de 54 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1000 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica, carretillas elevadoras y sistemas logísticos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con rodamiento de rodillos inoxidable y orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. La longitud del cubo es de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 60 mm
El aro Novatech es una rueda de 60 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, fabricada con cuerpo de acero y hierro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con cubo de 12 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS). El cubo tiene una longitud de 14 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 140 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 280 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 80 mm
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 25 mm de ancho, fabricada con cuerpo de acero y hierro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS) con orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h y estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 92 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y eje con orificio de 12 mm de diámetro y buje de 44,4 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 100 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 40 mm, con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Fabricado con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos y maquinaria pesada.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de alta calidad con un diámetro de 125 mm, fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho. La rueda incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con cojinete liso, con una longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y estática de 700 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas que no dejan marcas
Las ruedas que no dejan marcas están diseñadas para preservar los delicados acabados del suelo y, al mismo tiempo, ofrecer una movilidad suave y controlada en el uso diario. La cartera de TENTE abarca varios diámetros, geometrías y niveles de dureza de la banda de rodadura, centros de rueda y opciones de rodamientos para cumplir con diversos requisitos operativos y de higiene. Si bien el diseño compuesto y de la banda de rodadura influye en el comportamiento de rodadura, la tracción y el desgaste, la carcasa de la rueda es igualmente decisiva para la carga, la estabilidad y la vida útil totales permitidas. La selección de la combinación adecuada entre ruedas y carcasas garantiza un funcionamiento fiable, la seguridad y un rendimiento sostenido en toda la aplicación.
Las ruedas giratorias TENTE que no dejan marcas ofrecen varias ventajas clave:
Protección del suelo: las formulaciones especializadas de la banda de rodadura evitan la transferencia de color, las rayas y los arañazos en acabados delicados, como el vinilo, el epoxi y el hormigón pulido. Esto ayuda a preservar los estándares de las instalaciones y la presentación profesional en las áreas orientadas al cliente.
Menor carga de trabajo de limpieza: al minimizar la eliminación de rayas y las reparaciones puntuales, las ruedas que no dejan marcas especificadas correctamente reducen el tiempo dedicado a la limpieza correctiva. El resultado es un tiempo de planta más productivo y menos interrupciones operativas.
Compatibilidad con la higiene y la limpieza: muchas opciones que no dejan marcas funcionan de forma fiable junto con la limpieza y la desinfección rutinarias, pero la compatibilidad depende del compuesto y del agente. En zonas húmedas o críticas para la higiene, utilice carcasas selladas o de acero inoxidable y rodamientos protegidos para proteger todo el sistema de laminación durante los lavados.
Mejora de la economía del ciclo de vida: menos limpiezas correctivas y menos riesgo de dañar los pisos se traducen en menores costos totales de cuidado con el tiempo. Con la especificación correcta, las flotas se benefician de un rendimiento estable y de intervalos de servicio más prolongados.
Tipos de ruedas que no dejan marcas
El rendimiento sin dejar marcas está disponible en varias familias de bandas de rodadura y construcciones de ruedas, por ejemplo, caucho, elastómero termoplástico y poliuretano. Cada tipo optimiza un equilibrio diferente entre la protección del suelo, la tracción, la resistencia a la rodadura, el comportamiento ante el desgaste y la carga permitida. Luego, la dureza combinada y la geometría de la banda de rodadura ajustan estas características para el uso previsto. La selección de la variante más adecuada requiere una visión holística de la aplicación: la composición del suelo, el acabado y su sensibilidad, el perfil del recorrido y la carga requerida por rueda. Igualmente decisiva es la carcasa de la rueda, que regula la capacidad de carga general, la estabilidad lateral y la vida útil del sistema. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas que no dejan marcas que se utilizan con frecuencia:
Ruedas de goma que no dejan marcas
Las ruedas de goma que no dejan marcas son una solución versátil y ampliamente utilizada para una movilidad suave, controlada y sin manchas. Gracias a su banda de rodadura que no deja marcas, estas ruedas protegen los delicados acabados del suelo y, al mismo tiempo, ofrecen una tracción segura y una conducción que cumple con las normas. En comparación con los materiales más duros, el caucho suele generar un poco más de resistencia a la rodadura, mientras que, por otro lado, amortigua mejor las vibraciones y el ruido de rodadura de forma natural. Elegir la dureza y el diámetro correctos para las ruedas de goma que no dejan marcas ayuda a mantener las fuerzas de empuje y tracción dentro de los objetivos ergonómicos. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas PJP son un excelente ejemplo. Estas ruedas utilizan TentePrene, nuestro caucho termoplástico que no deja marcas, como material de la banda de rodadura, combinado con un cuerpo de rueda de polipropileno, rodamientos de bolas de precisión y protectores de roscas. Nuestras ruedas de goma PJP, que no dejan marcas, se utilizan comúnmente en series de ruedas como la TENTE Agila y la Levina, entre otras. Al combinarlos con diferentes carcasas (como la poliamida ligera de nuestra Levina o el robusto acero prensado de nuestra Agila) y diferentes opciones de montaje, se adaptan a las diferentes necesidades individuales.
Ruedas de poliuretano que no dejan marcas
Las ruedas de poliuretano que no dejan marcas proporcionan una interfaz duradera que no mancha y equilibra la baja resistencia a la rodadura con unas excelentes características de desgaste. Al ofrecer una menor resistencia a la rodadura en comparación con otros materiales de la banda de rodadura, estas ruedas reducen el esfuerzo físico necesario para mover una aplicación. Los compuestos de poliuretano más duros mejoran aún más la durabilidad en condiciones de alta carga. Esto los convierte en una opción sólida para aplicaciones de alta resistencia que requieren fuerzas de arranque sencillas y una larga vida útil en suelos lisos. Dentro de nuestra selección, las ruedas XSP destacan como un ejemplo notable. Estas ruedas utilizan una banda de rodadura de poliuretano inyectado que no deja marcas, conductora de electricidad, combinada con un cuerpo de rueda de poliamida conductor de electricidad y rodamientos de bolas de precisión. Estas características los convierten en una opción común para áreas protegidas electrostáticas. Las ruedas XSP se utilizan en una variedad de nuestras series de ruedas, por ejemplo, TENTE Levina, Linea, Agila y más. Combínelos con la opción de carcasa y montaje adecuada para su caso de uso individual, para garantizar una movilidad y una vida útil óptimas.
Campos de aplicación de las ruedas que no dejan marcas
Las ruedas que no dejan marcas se eligen cuando el equipo debe moverse por suelos delicados sin dejar rayas ni rasguños y, al mismo tiempo, mantener un manejo controlado. En el sector sanitario, se utilizan ampliamente, por ejemplo, en aplicaciones como carritos de medicamentos, carritos de enfermería, camas de hospital, carritos de esterilización y ordenadores con ruedas, lo que ayuda a mantener los pasillos y las áreas de los pacientes presentables durante los ciclos de limpieza frecuentes. En el caso de los muebles y las aplicaciones móviles, por ejemplo, son compatibles con los accesorios y expositores de las tiendas, las jaulas enrollables, los palés enrollables y las plataformas rodantes y los carritos de catering, y protegen los pisos pulidos o de colores claros en los espacios orientados al cliente. En entornos industriales, las ruedas que no dejan marcas se integran en los carros de producción y plataformas, los equipos de transporte, los carros de limpieza profesionales y más, lo que combina el cuidado del suelo con una movilidad confiable en el día a día.