Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una resistencia estructural óptima para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno de alta calidad con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento suave y silencioso, complementado por un cojinete liso que facilita el movimiento rotacional. El diámetro de la rueda es de 100 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte y manipulación de materiales en entornos profesionales.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 125 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 160 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una resistencia estructural óptima y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción superior, complementada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 185 mm, esta rueda presenta dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos para equipos de transporte y manipulación de materiales.
Rueda fija 50 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando resistencia y durabilidad estructural para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima sobre diversas superficies. El sistema de rodamiento utiliza cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg, cumpliendo con los requisitos de movilidad en entornos profesionales.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando resistencia y durabilidad estructural para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima sobre diversas superficies, complementado con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y silencioso. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm. Las especificaciones de carga comprenden una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, cumpliendo con los requisitos de rendimiento para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima sobre diversas superficies. El sistema de rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento suave y silencioso durante el desplazamiento. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total del conjunto de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 150 kg, cumpliendo con los requisitos de aplicaciones de transporte ligero y medio.
Rueda fija 50 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda incorpora un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 50 mm con una altura total del conjunto de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 50 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero de grosor mediano que garantiza robustez y durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y suave. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg. Sus aplicaciones principales abarcan camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia estructural y durabilidad en condiciones de uso intensivo. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 75 mm que asegura una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones del conjunto alcanzan una altura total de 100 mm, optimizada para aplicaciones que requieren un perfil compacto. La capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 75 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 110 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda incorpora un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 100 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero de grosor mediano que garantiza robustez y durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y utiliza un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 160 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 185 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 100 kg a 3 km/h y estáticas de 200 kg. Está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece características dimensionales compactas. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad estructural. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto alcanza los 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 110 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 50 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero mediana que garantiza robustez y durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg. Está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad estructural. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm, el conjunto alcanza una altura total de 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 185 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia estructural y durabilidad en condiciones de uso intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad combinado con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y rodadura silenciosa, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento suave y prolongado. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda está diseñada para soportar una carga dinámica de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una carga estática máxima de 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas fijas
Las Ruedas fijas están diseñadas para proporcionar un movimiento estable y preciso, lo que las convierte en la elección perfecta para el transporte de larga distancia en línea recta. Gracias a su construcción rígida, ofrecen una rigidez lateral excepcional. Cuando se combinan con dos ruedas giratorias, ofrecen un movimiento controlado pero maniobrable, lo que garantiza tanto la dirección como la flexibilidad.
Las ruedas fijas TENTE ofrecen varias ventajas:
Movimiento en línea recta: las ruedas fijas garantizan un desplazamiento estable y preciso a lo largo de trayectorias rectas sin girar innecesariamente. Esto los hace perfectos para aplicaciones que requieren un movimiento seguro y predecible.
Alta estabilidad: su diseño rígido proporciona una estabilidad lateral superior en comparación con las ruedas giratorias. Esta estabilidad reduce el riesgo de vuelco o deriva, especialmente bajo cargas pesadas.
Maniobrabilidad controlada: cuando se combinan con ruedas giratorias, permiten un movimiento guiado pero flexible.
Mayor capacidad de carga: menos piezas móviles significan que pueden soportar mayores cargas en comparación con ruedas giratorias similares.
Tipos de ruedas fijas
Las ruedas fijas están disponibles en una amplia gama de diseños para adaptarse a diferentes aplicaciones, desde el manejo de cargas industriales pesadas hasta la movilidad fluida de equipos más pequeños. Cada tipo está diseñado para ofrecer ventajas únicas y garantizar el equilibrio adecuado de estabilidad, control y durabilidad para sus necesidades específicas. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas fijas y sus ventajas:
Ruedas fijas de alta resistencia
Estas ruedas están diseñadas para aplicaciones exigentes y ofrecen una gran capacidad de carga y una durabilidad excepcional. Ideales para entornos industriales, garantizan un transporte seguro y estable de maquinaria pesada, equipos o mercancías de gran tamaño. Las ruedas fijas de alta resistencia de TENTE están disponibles hasta una capacidad de carga de 15 000 kg.
Ruedas fijas pequeñas
Las ruedas fijas pequeñas, compactas pero eficientes, son perfectas para equipos y muebles livianos. Su diseño discreto los hace ideales para aplicaciones que requieren poco espacio sin comprometer la fluidez del movimiento. Nuestra grúa fija Compacta más pequeña está disponible en una altura total de 13,5 mm.
Ruedas de goma fijas
Las ruedas de goma fijas combinan la estabilidad de un diseño fijo con el rendimiento suave y silencioso de las ruedas de goma. La banda de rodadura de goma proporciona una excelente absorción de impactos, reduce el ruido y protege las superficies sensibles del suelo contra daños.
Ruedas fijas con freno
Una opción menos convencional pero solicitada con frecuencia son las ruedas fijas con freno. Para mayor seguridad y control, estas ruedas combinan la estabilidad en línea recta de una rueda fija con un freno seguro. Como las ruedas fijas se combinan predominantemente con ruedas giratorias, que están disponibles con varios mecanismos de bloqueo, las ruedas fijas rara vez requieren un mecanismo de bloqueo adicional. Las ruedas fijas con freno son especialmente adecuadas para aplicaciones que no deben permitir ningún movimiento cuando están paradas.
Las ruedas fijas son esenciales en una amplia variedad de campos de aplicación, ya que garantizan un transporte estable y fiable en diferentes industrias. En el sector sanitario, suelen encontrarse en equipos como los carros de esterilización, los carros para salas limpias y los carros de lavandería, donde el transporte guiado y estable es fundamental. En entornos industriales, las ruedas fijas soportan maquinaria pesada, carretillas elevadoras, sistemas de transporte automatizados y equipos de taller, lo que ofrece un transporte duradero y seguro en rutas rectas. Muebles y aplicaciones móviles también dependen de ellos para sillas de oficina, jaulas enrollables, carritos de compras, carritos de catering y equipos de viaje, donde la estabilidad y la precisión son igualmente importantes. Independientemente del segmento, las ruedas fijas combinan una construcción robusta con un rendimiento confiable para satisfacer una amplia gama de necesidades de movilidad.