Rueda fija 50 mm
Agila
EAN:
4031582452648
Número de producto:
2478PJH050P41
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando resistencia y durabilidad estructural para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima sobre diversas superficies. El sistema de rodamiento utiliza cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg, cumpliendo con los requisitos de movilidad en entornos profesionales.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza