Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2470PJH050P40
EAN
4031582324129
Número de material S4
990004990
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
43 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
69 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.19 kg
Nombre del producto
Agila
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa cuadrada
Diámetro del orificio de la placa
6.3 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
48 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
38 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
48 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
38 mm
Longitud de la placa
60 mm
Anchura de la placa
60 mm
Carcasa
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
41 mm
Interferencia de giro
98 mm
Desplazamiento
24 mm
Radio de giro
49 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
19 mm
Diámetro
50 mm
Anchura del cuerpo
19 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

La rueda Maxtech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 50 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 20 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de poliamida con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 22 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 100 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales ligeras y medianas.

50 mm
Uso ligero
50 mm
Uso ligero
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila
2475UAP050P40

La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 50 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
Uso ligero
50 mm
69 mm
Uso ligero