Rueda fija 100 mm
Agila
EAN:
4031582432466
Número de producto:
2478PJH100P50
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y esta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una resistencia estructural óptima para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno de alta calidad con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento suave y silencioso, complementado por un cojinete liso que facilita el movimiento rotacional. El diámetro de la rueda es de 100 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte y manipulación de materiales en entornos profesionales.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza