- Inicio
-
Ruedas
Ruedas
Nuestra serie
Accesorio
El E-Drive optima es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento y posicionamiento. Este sistema está específicamente desarrollado para integrarse en soluciones de movilidad eléctrica, proporcionando versatilidad de movimiento mediante sus ruedas orientables que permiten maniobras precisas en espacios reducidos. La configuración con ruedas giratorias optimiza la funcionalidad operativa del equipo, garantizando un desplazamiento eficiente y controlado en diversas aplicaciones industriales y de transporte eléctrico.
Accesorio
El E-Drive optima es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento y posicionamiento. Este sistema está específicamente desarrollado para integrarse en soluciones de movilidad eléctrica, proporcionando versatilidad de movimiento mediante sus ruedas orientables que permiten maniobras precisas en espacios reducidos. La configuración con ruedas giratorias optimiza la funcionalidad operativa del equipo, garantizando un rendimiento eficiente en entornos industriales y aplicaciones técnicas especializadas.
Accesorio
El E-Drive optima es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas orientables para facilitar el desplazamiento y maniobra de equipos eléctricos. Este sistema de accionamiento eléctrico optimizado proporciona una solución eficiente para la movilidad de dispositivos y componentes en entornos industriales, permitiendo un control preciso del movimiento mediante sus ruedas direccionales que garantizan una maniobrabilidad superior y un posicionamiento exacto en espacios reducidos o aplicaciones que requieren alta precisión de movimiento.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 75 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 90 mm, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, proporcionando versatilidad operacional para diversas aplicaciones industriales que requieren diferentes velocidades de desplazamiento.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. Este componente presenta un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 75 mm, proporcionando una superficie de contacto óptima para diversas aplicaciones industriales incluyendo sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, maquinaria industrial y equipos de transporte especializados.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. Este componente presenta un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de 82 mm, proporcionando una base sólida para diversas aplicaciones industriales incluyendo sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, maquinaria industrial y equipos de transporte especializados.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un componente de rueda fabricado en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 80 mm, este aro ofrece dimensiones optimizadas para diversas aplicaciones industriales incluyendo industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C y escáneres, así como carretillas elevadoras y sistemas logísticos.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y está equipado con una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 50 mm, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1000 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 60 mm de ancho, fabricado con material de cuerpo sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1100 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 80 mm, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 78 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 78 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 78 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 840 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática máxima de 1400 kg, proporcionando versatilidad para diversas aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 62 mm de ancho, fabricado con material de cuerpo sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1200 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 75 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y soporta una carga estática de hasta 1400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales de transporte.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 62 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1200 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 68 mm de ancho, fabricado con material de cuerpo sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 100 mm, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para ruedas de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 55 mm de ancho, fabricado con material de cuerpo sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1100 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 80 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 100 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 40 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1000 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 96 mm, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 750 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1500 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 80 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 70 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 650 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1300 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 40 mm, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.